发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
主页
类别
电气
配电
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
下载
规格
规格
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
350182
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
35
宽度 (mm)
19.5
深度 (mm)
28
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
0.083
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
下载
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
下载
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
下载
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
下载