发布您的产品
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404
U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    U-Kanal 40 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 353131)
    规格
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht2.2 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 40 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.5 kg

    技术规格
    • 唯一参考353130
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)40
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)1954
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲