发布您的产品
Apparatehalterung FLF-3 steckbar
Apparatehalterung FLF-3 steckbar

    Apparatehalterung FLF-3 steckbar

    Zur Montage von FLF-Steckdosen an Gitterbahnen. Befestigung steckbar. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei.

    规格
    • Art.Nr357545
      ELDAS®-Nr154901006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge214 mm
      Breite53 mm
      Höhe70 mm
      Gewicht0.09 kg
      Blechstärke1.5 mm
    技术规格
    • 唯一参考357545
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)70
    • 宽度 (mm)53
    • 深度 (mm)214
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.09
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士