发布您的产品
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.8 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    规格
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    技术规格
    • 唯一参考lauder-linea-2-6-8-wall
    • 产品系列LINEA
    • 产品组合Wall cladding
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料木头
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Wall finishing materials
    • UNSPSC 代码301615
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_20
    • Uniclass 2015 说明Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Wall Panels
    • OmniClass 编号23-15 15 15
    • OmniClass 标题Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    德国
    比利时
    法国
    瑞典
    瑞士
    英国