发布您的产品
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
    技术规格
    • 唯一参考210955
    • 产品系列LAUFEN PRO
    • 产品组合SHOWER TRAYS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)33
    • 宽度 (mm)1800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料固体表面
    • 设计国家/地区瑞士
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures