发布您的产品
LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
技术规格
  • 唯一参考210956
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合SHOWER TRAYS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料铸造大理石
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures