发布您的产品
PLATINA Shower tray 900 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 900 mm

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
技术规格
  • 唯一参考215012
  • 产品系列PLATINA
  • 产品组合SHOWERTRAYS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)24.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端