发布您的产品
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    技术规格
    • 唯一参考215037
    • 产品系列PLATINA
    • 产品组合SHOWER TRAYS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)45
    • 宽度 (mm)1800
    • 深度 (mm)900
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures