发布您的产品
SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
技术规格
  • 唯一参考215446
  • 产品系列SOLUTIONS
  • 产品组Shower tray
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)38
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)74
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures