发布您的产品
SOLUTIONS Bathtub, fitted version 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, fitted version 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
技术规格
  • 唯一参考222501
  • 产品系列SOLUTIONS
  • 产品组Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)620
  • 宽度 (mm)1700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料亚克力
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)30
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端