发布您的产品
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    技术规格
    • 唯一参考223950
    • 产品系列LAUFEN PRO
    • 产品组合BATHS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2012-01-02
    • 版本号2
    • 高度 (mm)395
    • 宽度 (mm)1600
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs