发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm

4.2 星(最高 5 星)4.2(6 评价)
Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface
技术规格
  • 唯一参考226332
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)520
  • 宽度 (mm)1715
  • 深度 (mm)815
相关
  • 主材料固体表面
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)104
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures