发布您的产品
LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads (fulfil DIN 4109)
技术规格
  • 唯一参考227950
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组合BATHS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)450
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)58
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501