发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/ddb53a95-d954-4639-aa74-ea0fbd2bd053
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
VAL Single lever basin mixer, 110, with pop-up waste, projection 110 mm, Eco+, fixed spout
Single lever basin mixer, projection 110 mm, Eco+, fixed spout, with pop-up waste
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
3113810041111
产品系列
VAL
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-09-17
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/catalogue/product?productCode=3113810041111
产品认证
https://www.laufen.com/services/certificates
相关
相关
主材料
铜器
次要材料
金属
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
LAUFEN
Kartell • LAUFEN, Basin faucet, 3-hole, projection 166 mm, swivel spout, w. pop-up waste lever, w/o pop-up waste
下载
LAUFEN
Kartell • LAUFEN, Basin faucet, Projection 135 mm, fixed spout, w. pop-up waste
下载
LAUFEN
Citypro Liberty, Basin faucet
下载
LAUFEN
Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w. pop-up waste
下载
LAUFEN
Kartell • LAUFEN, Wall-mounted mixer, Projection 175 mm, fixed spout, PVD inox look
下载
LAUFEN
Accessories, Wall connection elbow
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多