发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
技术规格
  • 唯一参考3213310041211
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组BRASSWARE
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-03-05
  • 版本号2
相关
  • 主材料铜器
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)8.76
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815