发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath mixer for Simibox 1-Point, complete set

Bath mixer for Simibox 1-Point, fixed spout 170 mm, with disc, cartridge Ecototal, with flexible hose 1800 mm and handspray TwinStick
技术规格
  • 唯一参考3213390041411
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组合Faucets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-01-01
  • 版本号2
相关
  • 主材料铜器
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)3.19
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端