发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tumbler 'Boxy'

Tumbler 'Boxy', plastic
技术规格
  • 唯一参考382330
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组合AUXILIARY UNITS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)70
  • 深度 (mm)70
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 说明Toothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings