发布您的产品
BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door right with light and power socket CH IP 44
技术规格
  • 唯一参考402762
  • 产品系列BASE
  • 产品组Mirror cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)700
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)185
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)16.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲