发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
主页
类别
卫生
仓库
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
402822
产品系列
BASE
产品组合
Mirror cabinets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-12
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
180
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
相关
相关
主材料
MDF 板
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
22
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
亚洲
北美
格恩西岛
英属印度洋领地
英属维尔京群岛
爱尔兰
英国
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载