发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/1bc3e514-2a52-4394-b193-a7f04c1f39cf
主页
类别
卫生
仓库
BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1000 mm
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1000 mm
Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
402862
产品系列
BASE
产品组
Mirror cabinets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-12
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
1000
深度 (mm)
185
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.ch/katalog/kollektionen/base/spiegelschrank-1000mm-2turen-led-lichtelement-horizontal-2glasfachboden-1steckdose-402862
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B50CC4103-EDA4-43E1-BB44-5C1C57A5FEFD%7D
相关
相关
主材料
MDF 板
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
25
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 4 drawers, matches vanity washbasin H814081
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多