发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/1b925b9e-5ba4-40e2-bfeb-875dea27841e
主页
类别
卫生
仓库
BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1200 mm
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
BASE Mirror cabinet with light and power socket CH IP 44 1200 mm
Mirror cabinet, 1200 mm, 2 doors, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
402912
产品系列
BASE
产品组
Mirror cabinets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-12
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
1200
深度 (mm)
185
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.ch/katalog/kollektionen/base/spiegelschrank-1200mm-2turen-led-lichtelement-horizontal-2glasfachboden-1steckdose-402912
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2CAA14BE-49BA-417F-AFCD-8B7ABDDB53AC%7D
相关
相关
主材料
MDF 板
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
32
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 4 drawers, matches vanity washbasin H814081
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多