发布您的产品
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 283 mm, anodized aluminium surface
技术规格
  • 唯一参考402991
  • 产品系列BASE
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)264
  • 宽度 (mm)30
  • 深度 (mm)90
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings