发布您的产品
BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
技术规格
  • 唯一参考403023
  • 产品系列BASE
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)515
  • 宽度 (mm)315
  • 深度 (mm)340
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets