发布您的产品
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged

Tall cabinet, 1 door, left hinged
技术规格
  • 唯一参考403031
  • 产品系列BASE
  • 产品组合Cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1650
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)330
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets