发布您的产品
SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
LAUFEN

SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
规格
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
技术规格
  • 唯一参考405484
  • 产品系列SONAR
  • 产品组合Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)975
  • 深度 (mm)240
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 标题Residential Bathroom Specialty Casework