我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

唯一参考号: 407502
品牌: LAUFEN
产品系列: Kartell by Laufen
产品组: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
宽度 (毫米): 455
高度 (毫米): 617
深度 (毫米): 455
发布日期: 2015-03-05
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


材料(主): Wood
材料(次): Paint
设计于: Switzerland
制造于: Italy
净重 (千克): 25

BIMobject类别: 卫生 - 卫浴间复合单位
IFC分类: Furniture
UNSPSC名称: Furniture and Furnishings
UNSPSC代码: 56
Uniclass 2.0 代码: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 描述: Bathroom Cabinets
NBS Reference 代码: 35-75-08
NBS Reference 描述: Bathroom Cabinets

BIMobject®