发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810355, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit for 810355, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 810335
技术规格
  • 唯一参考407568
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组BASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)580
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings