发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
技术规格
  • 唯一参考407660
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)175
  • 宽度 (mm)10
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings