发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/ae608c15-13c8-48cb-ad1d-b453538f34bc
主页
类别
卫生
仓库
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
可用位置 美国
LAUFEN
关注
已存档
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
408271
产品系列
Kartell • LAUFEN
产品组
Cabinet elements
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-03-10
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
485
链接
链接
产品网址
http://www.laufen.com/catalogue/collections/total-bathroom-sets/kartell-laufen/side-element-1door-left-hinged-1wooden-shelf-408271
安装说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1161F039-76B0-498F-992D-DBDA9877A579%7D
产品认证
https://www.laufen.com/en/service/certificates
技术说明
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BB070A65D-0E9D-46C5-B062-B87AA265EB68%7D
相关
相关
主材料
MDF 板
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
意大利
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Cabinets
UNSPSC 代码
30161801
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Casework
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
类似产品
LAUFEN
LANI Modular 1600, countertop 65 mm (.267 wild oak), with cut-out left and right, 4 drawers: drawer element 800 right + drawer element 800 left
下载
LAUFEN
LANI Modular 1000, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.2
(
16
)
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
LANI Modular 800, countertop 65 mm (.260 white matt), with centre cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 2 drawers