发布您的产品
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
技术规格
  • 唯一参考408292
  • 产品系列Kartell • LAUFEN
  • 产品组BASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)610
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)270
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)29
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings