发布您的产品
BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out
LAUFEN
已存档

BOUTIQUE Vanity unit 900 mm, with one drawer, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
技术规格
  • 唯一参考409000
  • 产品系列BOUTIQUE
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)380
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)22
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具