发布您的产品
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left, with siphon
LAUFEN
已存档

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
技术规格
  • 唯一参考409051
  • 产品系列BOUTIQUE
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)37.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具