发布您的产品
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
已存档

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
技术规格
  • 唯一参考409235
  • 产品系列BOUTIQUE
  • 产品组Cabinet elements
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)40
  • 宽度 (mm)1120
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)12
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings