发布您的产品
SPACE Vanity unit, for 815281
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 815281

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 815281, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
技术规格
  • 唯一参考410102
  • 产品系列SPACE
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)520
  • 宽度 (mm)440
  • 深度 (mm)410
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料铝
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)18.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具