发布您的产品
FRAME 25 Mirror 650 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 650 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
技术规格
  • 唯一参考447403
  • 产品系列FRAME 25
  • 产品组Mirrors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)700
  • 宽度 (mm)650
  • 深度 (mm)20
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类对象