使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

唯一参考号: 461601
品牌: LAUFEN
产品系列: FLORAKIDS
产品组: Mirrors
宽度 (毫米): 436
高度 (毫米): 383
深度 (毫米): 21
发布日期: 2016-06-02
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)
Flower mirror


材料(主): MDF board
材料(次): Glass
设计于: Switzerland
制造于: Hungary
净重 (千克): 3

BIMobject类别: 家具 - 镜子
IFC分类: Object
UNSPSC名称: Furniture and Furnishings
UNSPSC代码: 56
Uniclass 1.4 代码: L8732
Uniclass 1.4 描述: Mirrors
Uniclass 2.0 代码: PR-71-55
Uniclass 2.0 描述: Mirrors
Uniclass 2015 代码: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 描述: Mirrors
NBS Reference 代码: 71-55
NBS Reference 描述: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass编号: 23-21 37 13 15
OmniClass标题: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®