发布您的产品
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Vanity unit with door hinge right, shelves left for asym right washbasin 815954, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf left, side open
技术规格
  • 唯一参考483002
  • 产品系列LAUFEN PRO S
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)605
  • 宽度 (mm)470
  • 深度 (mm)275
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料PVC
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)16.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具