发布您的产品
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
技术规格
  • 唯一参考483011
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)580
  • 宽度 (mm)380
  • 深度 (mm)310
相关
  • 主材料MDF 板
  • 次要材料PVC
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)13.3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具