发布您的产品
KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 560 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
技术规格
  • 唯一参考810151
  • 产品系列KOMPAS
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)420
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)12
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端

发售地区

欧洲 北美