发布您的产品
LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.5
技术规格
  • 唯一参考810955
  • 产品系列LAUFEN PRO N
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)10.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端

发售地区

欧洲 北美