发布您的产品
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Drop in basin LAUFEN INDOVA, sanitary ceramic, dimensions 570 x 450 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 811391
技术规格
  • 唯一参考811391
  • 产品系列INDOVA
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)195
  • 宽度 (mm)570
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)8.3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
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
朝鲜