发布您的产品
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 星(最高 5 星)5.0(7 评价)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
技术规格
  • 唯一参考811434
  • 产品系列LIVING
  • 产品组合BASINS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)110
  • 宽度 (mm)340
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料SaphirKeramik
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端