发布您的产品
SONAR Washbasin bowl with texture 340 mm
LAUFEN

SONAR Washbasin bowl with texture 340 mm

Bowl washbasin with surface structure, incl. ceramic waste cover
技术规格
  • 唯一参考812341
  • 产品系列SONAR
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)340
  • 深度 (mm)340
相关
  • 主材料SaphirKeramik
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)5.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 说明Wash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures