发布您的产品
INO  Countertop washbasin, shelf left
LAUFEN

INO Countertop washbasin, shelf left

Vanity washbasin, shelf left
技术规格
  • 唯一参考813301
  • 产品系列INO
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-08-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)120
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures