发布您的产品
LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round

4.4 星(最高 5 星)4.4(7 评价)
Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 460 x 460 mm, round 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.1
技术规格
  • 唯一参考813431
  • 产品系列LIVING
  • 产品组合BASINS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-08-18
  • 版本号2
  • 高度 (mm)140
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)16
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端