发布您的产品
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 星(最高 5 星)2.0(7 评价)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
技术规格
  • 唯一参考814952
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组BASINS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)170
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)12.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端