发布您的产品
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 星(最高 5 星)3.0(5 评价)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    技术规格
    • 唯一参考815281
    • 产品系列VAL
    • 产品组Basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-06-02
    • 版本号2
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)115
    相关
    • 主材料SaphirKeramik
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)10.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
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
    瓦利斯和富图纳