发布您的产品
VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
LAUFEN

VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm

Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
技术规格
  • 唯一参考815284
  • 产品系列VAL
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)115
  • 宽度 (mm)315
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures