发布您的产品
INO Small washbasin 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin 450 mm

Countertop small washbasin Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
技术规格
  • 唯一参考815301
  • 产品系列INO
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)410
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料SaphirKeramik
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)7.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端