发布您的产品
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
技术规格
  • 唯一参考815951
  • 产品系列LAUFEN PRO
  • 产品组BASINS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)145
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
  • 净重 (Kg)6.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端